Menü Keresés

Menetes betét Négyszögletes 40.0 mm 20.0 mm Fekete

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions.Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra cikkszám:

10289983

Gyártói cikkszám:

499258

280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 667,4619 Ft
200 - 1599 262,6756 Ft
1600 + 225,6277 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.349 Ft

20 x 667,4619 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot