20048945
05070251E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 913,7294 Ft |
50 + | 652,6638 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyelv hossza | 40.0 mm |
---|---|
Nyelv hossza | 1.575 in |
Fogótartomány | 23.5 mm |
Fogótartomány | 0.925 in |
Foglalat magassága | 16.5 mm |
Foglalat magassága | 0.65 in |
Kulcs típusa | Nem eltávolítható kulcs |
Szín | Króm |
Befejezés | Krómozott |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Elfordulás | 90 ° |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Tartalmazza | Two keys supplied with each latch |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.