Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 22.0 mm 22.0 mm LDPE

Fekete LDPE-ből készült nyereglábak könnyen alkalmazhatók, és ideálisak lábként vagy bútorajtó-ütközőként. Nincs központi tüske.
Essentra cikkszám:

10290354

Gyártói cikkszám:

499310

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 91,9059 Ft
1000 + 38,2663 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.191 Ft

100 x 91,9059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus No Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot