Menü Keresés

Rögzítő klipszek Ragasztó 10.2 mm 7.9 mm PA Natúr

Az állítható kábelklipsz ragasztóalappal rendelkezik a vezetékek rögzítéséhez. A klipsz szükség szerint kioldható a vezetékek cseréjéhez vagy szervizeléséhez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10000069

Gyártói cikkszám:

AKKL-3140A4-RT

1318 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 80,9138 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.091 Ft

100 x 80,9138 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 25.2 mm
Talpszélesség 19.1 mm
Teljes magasság 22.2 mm
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Ragasztó
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot