Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.
Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.
A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sorozat szám: SR2068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Talpszélesség | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Talp hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388,9477 Ft - 388,9477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
105,1742 Ft - 105,1742 Ft | 900 Raktáron |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
86,6777 Ft - 86,6777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
112,6221 Ft - 148,1914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
112,6906 Ft - 112,6906 Ft | 10700 Raktáron |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
98,2466 Ft - 98,2466 Ft | 500 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
623,7758 Ft - 623,7758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
72,9867 Ft - 72,9867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
10000069 | 80,9138 Ft - 80,9138 Ft | 1318 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
503,7193 Ft - 503,7193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
357,472 Ft - 397,2034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
467,2191 Ft - 467,2191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
56,1468 Ft - 56,1468 Ft | 6550 Raktáron |
UL94 V-2
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
127,7097 Ft - 127,7097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
387,4828 Ft - 387,4828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
110,3612 Ft - 136,2459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
152,1565 Ft - 187,8506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.618 in
15.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
88,2767 Ft - 108,9845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
253,0994 Ft - 312,4657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
92,6943 Ft - 114,4337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.