Menü Keresés

Öntapadós kábelklipszek

Raktáron

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
21 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag gyúlékonysági szabványa Minimális kompatibilis kábelátmérő Talpszélesség Maximális kompatibilis kábelátmérő Talp hossza Megveszem
650,4321 Ft - 650,4321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • / 2
Rögzítő klipszek Nincs 22.2 mm 25.4 mm Poliamid Natúr

10148358

Ártartomány
650 Ft - 650 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp hossza
    50.8 mm
  • Talpszélesség
    25.4 mm
  • Teljes magasság
    44.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    Poliamid