Menü Keresés

Tekercstartó klipsz Ragasztó 30.5 mm PA

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Essentra cikkszám:

10315903

Gyártói cikkszám:

OFCC-16A-RT

229 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 224,6009 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.460 Ft

100 x 224,6009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Rögzítés módja Ragasztó
Típus Coiling Clip
Csomagmennyiség 100
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot