Menü Keresés

Összekötő doboz T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Fehér

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Essentra cikkszám:

10640081

Gyártói cikkszám:

550130

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 13.279,1799 Ft
20 + 11.523,5585 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.279 Ft

1 x 13.279,1799 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Teljes magasság 82.0 mm
Teljes szélesség 140.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot