Menü Keresés

Lapos zsanér 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Ezüst

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra cikkszám:

10203668

Gyártói cikkszám:

1285096

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 5.822,0991 Ft
40 + 2.214,7525 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.822 Ft

1 x 5.822,0991 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Szárny alakja Négyzetes
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot