A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.161,1613 Ft - 1.976,9029 Ft | 719 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.580,4387 Ft - 2.212,6142 Ft | 233 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Porszórt felület
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.255,8483 Ft - 1.526,5659 Ft | 3 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
535,6408 Ft - 749,8971 Ft | 273 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
|
||
20061111 | 630,385 Ft - 882,5391 Ft | 197 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Négyszögletes
|
|
|
535,6408 Ft - 749,8971 Ft | 393 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
611,7346 Ft - 856,4284 Ft | 242 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
|
||
630,385 Ft - 882,5391 Ft | 102 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Fekete porszórt
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
|
||
630,385 Ft - 882,5391 Ft | 51 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
|
||
1.346,0087 Ft - 2.243,3478 Ft | 163 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.132,2185 Ft - 1.585,1059 Ft | 22 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 277 Raktáron |
|
|
4
|
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
|
||
1.924,0757 Ft - 4.626,0125 Ft | 4 Raktáron |
|
|
5
|
Porszórt felület
|
GF PA
|
Négyszögletes
|
|
||
1.849,1207 Ft - 2.588,7697 Ft | 1580 Raktáron |
|
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Négyzetes
|
|
||
10203668 | 2.214,7525 Ft - 5.822,0991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
|
|
1.110,4088 Ft - 3.181,3613 Ft | 24 Raktáron |
|
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
|
||
2.408,1378 Ft - 2.408,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
8
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
|
||
8.870,1271 Ft - 30.278,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6
|
Fekete anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
|
||
5.702,8475 Ft - 8.782,3852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
10299876 | 1.941,8771 Ft - 4.668,0759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.