Menü Keresés

Pitbull bilincs M10 11.4 10.2 Acél

A Pitbull befogó (4 befogó csomagonként) biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat. Egyesíti a rögzítő megfogóerejét a satu alkalmazkodóképességével és rugalmasságával. Alacsony fogásmagassággal rendelkezik, és -30 és +80 Celsius-fok közötti hőmérsékletetnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20266684

Gyártói cikkszám:

20266684

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 46.734,4957 Ft
5 - 9 44.399,113 Ft
10 - 19 42.059,8957 Ft
20 + 39.724,513 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.734 Ft

1 x 46.734,4957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Tompa él
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Max nyomaték Nm 40.6
Tartóerő kN 26.0
Súly g 277.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot