Menü Keresés

Polcszéli jelölőtartó 38.0 mm SR 6449

This push fit shelf edge ticket fixing hold material for promotional displays.
Essentra cikkszám:

10395554

Gyártói cikkszám:

497207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 48,3155 Ft
5000 + 40,0187 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.832 Ft

100 x 48,3155 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Edge Ticket Holder
Display iránya Straight
Rögzítés típusa Push Fit
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Törlés
Teljes hossz 38.0 mm
Maximális kompatibilis anyagvastagság 5.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot