20592684
20592684
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 31,9974 Ft |
5000 - 24999 | 22,8553 Ft |
25000 + | 20,5697 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 13.0 mm |
---|---|
H | 0.512 in |
B | 15.6 mm |
B | 0.614 in |
A | 17.3 mm |
A | 0.681 in |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menet szabvány | Gas Threads |
Menetméret | M169;5/8";3/8" |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Thermoplastic Elastomer (SEBS) |
Típus | 3 |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.