Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 40.0 230.0 M16 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20262662

Gyártói cikkszám:

20262662

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 214.939,5652 Ft
3 - 4 182.700,5478 Ft
5 - 9 171.951,6522 Ft
10 + 161.206,591 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

214.940 Ft

1 x 214.939,5652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Closed type bearings
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Súly kg 11.78

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot