Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Külső átmérő | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,6252 Ft - 150,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
86,0069 Ft - 156,9536 Ft | 900 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% optikai üvegszál
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
45,3035 Ft - 82,6936 Ft | 200 Raktáron |
M3
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
82,6252 Ft - 150,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
105,7219 Ft - 171,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fehér
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.