Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.532,1344 Ft - 1.532,1344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.617,2566 Ft - 1.617,2566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.787,501 Ft - 1.787,501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.787,501 Ft - 1.787,501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.213,0859 Ft - 2.213,0859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.276,9276 Ft - 2.276,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.447,1719 Ft - 2.447,1719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.245,0132 Ft - 2.245,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.393,9641 Ft - 2.393,9641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.734,4398 Ft - 2.734,4398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.936,5985 Ft - 2.936,5985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.628,1969 Ft - 3.628,1969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.958,0258 Ft - 3.958,0258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4.277,221 Ft - 4.277,221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.298,2082 Ft - 2.298,2082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.447,1719 Ft - 2.447,1719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.777,001 Ft - 2.777,001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.968,5258 Ft - 2.968,5258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.670,7449 Ft - 3.670,7449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4.000,5869 Ft - 4.000,5869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.