Menü Keresés

Recés kézicsavarok – fém

Gyártás alatt

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Szín Fej hossza Fejátmérő Menethossz Megveszem
2.447,1719 Ft - 2.447,1719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Fekete
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
2.245,0132 Ft - 2.245,0132 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Szürke
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
2.393,9641 Ft - 2.393,9641 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Szürke
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
2.734,4398 Ft - 2.734,4398 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Szürke
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
2.936,5985 Ft - 2.936,5985 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Szürke
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
3.628,1969 Ft - 3.628,1969 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
3.958,0258 Ft - 3.958,0258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
4.277,221 Ft - 4.277,221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Recés fejű csavar M8 30.0 mm Acél

10504185

Ártartomány
2.447 Ft - 2.447 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M5 12.0 mm Rozsdamentes acél

10503935

Ártartomány
2.245 Ft - 2.245 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M5 16.0 mm Rozsdamentes acél

10503973

Ártartomány
2.393 Ft - 2.393 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M6 16.0 mm Rozsdamentes acél

10504017

Ártartomány
2.734 Ft - 2.734 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M6 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504055

Ártartomány
2.936 Ft - 2.936 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504093

Ártartomány
3.628 Ft - 3.628 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 25.0 mm Rozsdamentes acél

10504130

Ártartomány
3.958 Ft - 3.958 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504178

Ártartomány
4.277 Ft - 4.277 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8