Menü Keresés

Kampós és reteszelős rögzítők 163.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Essentra cikkszám:

10390207

Gyártói cikkszám:

493796

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 149 4.515,6214 Ft
150 + 4.065,5707 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 163.0 kg
Teljes magasság 30.8 mm
Teljes hossz 100.8 mm
Kar típusa U-Hook
Kar típusa Pull Lever
Vámtarifaszám 8302420090
Talp típus Peremes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot