Menü Keresés

Rugalmas sapka 20.0 mm (ID) 159.5 mm (H) PE Sárga

Forgó fröccsöntött sapka rugalmasabb PE anyagból. A lágyabb anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
Essentra cikkszám:

10266410

Gyártói cikkszám:

48231

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 199 2.347,2403 Ft
200 + 2.297,405 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.347 Ft

1 x 2.347,2403 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot