Menü Keresés

Süllyesztett csősapka 609.6 mm 20.8 mm Sárga

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 600 nominal diameter 24” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra cikkszám:

10240489

Gyártói cikkszám:

34865

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 48.808,7319 Ft
10 - 19 19.570,4569 Ft
20 - 29 18.065,0431 Ft
30 + 15.806,903 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

48.809 Ft

1 x 48.808,7319 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 105.0 mm
H1 80.0 mm
OD 609.6 mm
WT 20.8 mm
Kompatibilis névleges csőátmérő 609.6 mm
DIN cső műszaki adatok DN 600
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot