Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 222.3 mm 60.3 mm PA Natúr

A gyöngyös kábelkötegelő lehetővé teszi a nyitást és a zárást, ahányszor a hibaelhárításhoz és javításhoz szükséges. A gyöngyös kivitel megakadályozza a csúszást a húzóerők esetén.
Essentra cikkszám:

10150306

Gyártói cikkszám:

BT-8-01-NT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,8425 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.843 Ft

1000 x 36,8425 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej alakja Könnycsepp alakú
Maximális kábelköteg-átmérő 60.3 mm
Teljes hossz 222.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot