Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 52.0 mm Menetes szár M8 18.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10214343

Gyártói cikkszám:

1340363

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 1.677,3121 Ft
10 - 49 1.341,8551 Ft
50 - 99 1.140,5837 Ft
100 - 499 1.019,8017 Ft
500 + 872,199 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.387 Ft

5 x 1.677,3121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A betét anyaga Acél
Gomb anyaga PA
Gomb alakja Kézi
Rögzítés típusa Threaded Through Insert
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot