Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 84.0 mm M12 GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10268704

Gyártói cikkszám:

490953

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.173,168 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.732 Ft

10 x 3.173,168 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Fekete
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot