Menü Keresés

Szorítókar 84.0 mm Menetes szár M10 32.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268834

Gyártói cikkszám:

490965

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 59 2.975,373 Ft
60 + 2.522,4514 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

29.754 Ft

10 x 2.975,373 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M10
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot