Menü Keresés

T-fogantyús gomb 67.0 mm M8 Belső menetes Alumínium Fekete

Black Aluminium Female T-Handle Knob has a Aluminium Threaded Female for mounting onto M10 threads the T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10502167

Gyártói cikkszám:

1504769

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.128,404 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.128 Ft

1 x 5.128,404 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Gomb anyaga Alumínium
Gomb teljes anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Threaded Female
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot