Menü Keresés

Sodronyos display rendszer 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

This chrome plated brass cable display clamp holds your display media in place. This is a side panel support clamp and is intended for use with cable and poster holders (not included).
Essentra cikkszám:

10394489

Gyártói cikkszám:

496898

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 843,3657 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

84.337 Ft

100 x 843,3657 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Sárgaréz
Teljes átmérő 14.0 mm
Teljes hossz 28.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Panelvastagság 6.4 mm
Stílus Side Panel Support

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot