Menü Keresés

Sodronyos display rendszer 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

This chrome-plated brass cable display clamp can be used with cable and poster holders to display window prints or posters. Comes in a shelf grip style.
Essentra cikkszám:

10394519

Gyártói cikkszám:

496901

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 3.129,3782 Ft
80 + 1.265,0623 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

25.035 Ft

8 x 3.129,3782 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Sárgaréz
Teljes átmérő 16.0 mm
Teljes hossz 28.0 mm
Teljes szélesség 16.0 mm
Panelvastagság 8.4 mm
Stílus Shelf grip

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot