Menü Keresés

Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 22.0 mm LDPE Kék

A gyorskioldó kupak natúr LDPE-ből készül. Az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a kupak gyors felhelyezését az alkatrészre és a füléve való könnyű eltávolítását, amely félbeszakítja a kupakot, hogy szélesen kinyíljon, így lehetővé téve a gyors műveletet.
Essentra cikkszám:

10071823

Gyártói cikkszám:

10702

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 71,4246 Ft
2000 + 24,1646 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

14.285 Ft

200 x 71,4246 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) 7/8” x 14
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot