Menü Keresés

Toló-húzó gyorsrögzítő 45.0 kg Peremes

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Essentra cikkszám:

10390122

Gyártói cikkszám:

493788

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 149 3.635,1393 Ft
150 + 3.272,8754 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 68.0 mm
Teherbírás 45.0 kg
Rögzítés típusa Flanged
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Vámtarifaszám 8205700000
Teljes anyag Rozsdamentes acél;polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot