Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tájolás | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.549,6161 Ft - 34.549,6161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
26.892,6625 Ft - 26.892,6625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
10268100 | 28.573,4521 Ft - 28.573,4521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|
69.987,6551 Ft - 69.987,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM merev
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
10237281 | 23.344,3241 Ft - 23.344,3241 Ft | 11 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|
10237342 | 25.958,895 Ft - 25.958,895 Ft | 41 Raktáron |
Top
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
34.549,6161 Ft - 34.549,6161 Ft | 1 Raktáron |
Top
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
10268001 | 43.513,8414 Ft - 43.513,8414 Ft | 10 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|
23.531,0967 Ft - 23.531,0967 Ft | 16 Raktáron |
Top
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
||
10268094 | 56.213,1505 Ft - 56.213,1505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
|
38.097,9408 Ft - 38.097,9408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
45.007,8859 Ft - 45.007,8859 Ft | 42 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
36.230,4194 Ft - 36.230,4194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
48.556,2243 Ft - 48.556,2243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
21.850,2934 Ft - 21.850,2934 Ft | 23 Raktáron |
Top
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
69.625,0352 Ft - 69.625,0352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM merev
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
25.398,6454 Ft - 25.398,6454 Ft | 4 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
41.579,3438 Ft - 41.579,3438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
10237335 | 19.609,2405 Ft - 19.609,2405 Ft | 6 Raktáron |
Top
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
|
38.658,2177 Ft - 38.658,2177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.