Menü Keresés

Vállas csavar M4 5.0 16.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20142728

Gyártói cikkszám:

20142728

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.446,40 Ft
100 - 249 1.301,76 Ft
250 - 749 1.157,12 Ft
750 + 1.012,48 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.446 Ft

1 x 1.446,40 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot