Menü Keresés

Vállas csavar M10 12.0 25.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20144920

Gyártói cikkszám:

20144920

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.217,16 Ft
100 - 249 3.795,44 Ft
250 - 749 3.373,73 Ft
750 + 2.952,01 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.217 Ft

1 x 4.217,16 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot