Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm négyzetes kulcs 30.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120641

Gyártói cikkszám:

06411282030E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.908,7328 Ft
50 - 149 1.738,9169 Ft
150 + 1.294,0789 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.909 Ft

1 x 3.908,7328 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 40.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 20.0 mm
Fogótartomány 30.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot