Menü Keresés

Vastag ajtókhoz alkalmas negyed fordulatos zárak

Raktáron

A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.

  • Tömítés IP65 szabvány szerint
  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felület: Krómozott


Sorozat szám: SR5526

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
46 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kulcs típusa Markolat hosszúsága Fogótartomány Maximális kompatibilis ajtóvastagság Megveszem
3.398,148 Ft - 4.757,4073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5 mm dupla bites kulcs
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
1.396,3228 Ft - 2.626,8463 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8 mm háromszög kulcs
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
1.625,8266 Ft - 3.058,5781 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8 mm háromszög kulcs
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
1.625,8266 Ft - 3.058,5781 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3 mm dupla bites kulcs
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
1.498,5933 Ft - 2.819,2089 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8 mm háromszög kulcs
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
1.294,0789 Ft - 2.434,4837 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8 mm háromszög kulcs
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
  • / 3
Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 70.0 mm Cinkötvözet

20058777

Ártartomány
4.757 Ft - 3.398 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kulcs típusa
    5 mm dupla bites kulcs
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 44.0 mm Cinkötvözet

20058890

Ártartomány
2.626 Ft - 1.396 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög kulcs
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 70.0 mm Cinkötvözet

20058951

Ártartomány
3.058 Ft - 1.625 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög kulcs
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár 3 mm dupla bites kulcs 66.0 mm Cinkötvözet

20058562

Ártartomány
3.058 Ft - 1.625 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kulcs típusa
    3 mm dupla bites kulcs
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 54.0 mm Cinkötvözet

20058913

Ártartomány
2.819 Ft - 1.498 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög kulcs
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 34.0 mm Cinkötvözet

20058883

Ártartomány
2.434 Ft - 1.294 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög kulcs
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv hossza
    45.0 mm