Menü Keresés

Ventilátorszűrő 60.0 mm Alumínium:Rozsdamentes acél

Fém keretes szűrő ventilátor szerelvényhez, megakadályozza a nagyobb részecskék bejutását a szellőzőkörbe, és megvédi a ventilátor lapátjait az elzáródástól.
Essentra cikkszám:

10314265

Gyártói cikkszám:

MFF-60

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.010,4097 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

101.041 Ft

100 x 1.010,4097 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Szűrő anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag Alumínium 1060:304 rozsdamentes acél
Ventilátor mérete 60.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.3 mm
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes szélesség 59.2 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot