Menü Keresés

Ventilátorszűrő 120.0 mm Rozsdamentes acél

Mesh filter for fan assembly. It can be paired with finger guard (RFG), felt filter (RFF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Essentra cikkszám:

10318584

Gyártói cikkszám:

RMF-120-T

244 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 619,9814 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

154.995 Ft

250 x 619,9814 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Szűrő anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag AISI 304 rozsdamentes acél
Ventilátor mérete 120.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot