10642085
495809
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 38.595,2317 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Non-Adhesive |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Sárga |
Anyag | Megrendelő |
A csomagolás kialakítása | Reel |
Speciális tulajdonságok | Lángálló |
Cső alakja | Lapos |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 8.0 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.315 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Teljes hossz | 50.0 m |
Teljes hossz | 164.042 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 16.0 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.63 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.7 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.028 in |
Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.