Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. A 3:1 cső ragasztó nélküli változata rendkívül hajlékony, széles körben használják elektromos szigetelésre, mivel jó szigetelőképességének és ellenállásának köszönhetően jól alkalmazható beépített alkatrészek védelmére, kivezetések és csatlakozások szigetelésére. Összekötözi a vezetékeket is nagyon rugalmas, könnyű kötegekbe. Vezetékek, kábelek, kivezetések és alkatrészek azonosítására vagy színkódolására használható
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő (zsugorodott állapot) | Zsugorodási arány | Zsugorodás előtti belső átmérő | Szín | Cső alakja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.855,3179 Ft - 24.855,3179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
58.735,047 Ft - 58.735,047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
27.914,4357 Ft - 27.914,4357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Piros
|
Kerek
|
||
112.269,5802 Ft - 112.269,5802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Piros
|
Lapos
|
||
35.412,0534 Ft - 42.445,2587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lila
|
Lapos
|
||
27.914,4357 Ft - 27.914,4357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kék
|
Kerek
|
||
65.159,1942 Ft - 65.159,1942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kék
|
Lapos
|
||
29.031,7311 Ft - 34.924,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zöld
|
Lapos
|
||
21.796,2139 Ft - 21.796,2139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Sárga
|
Kerek
|
||
65.159,1942 Ft - 65.159,1942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
Lapos
|
||
35.412,0534 Ft - 42.445,2587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
Lapos
|
||
21.796,2139 Ft - 21.796,2139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Szürke
|
Kerek
|
||
65.159,1942 Ft - 65.159,1942 Ft | 14 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
Lapos
|
||
27.914,4357 Ft - 27.914,4357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Barna
|
Kerek
|
||
16.202,1735 Ft - 23.761,8379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sárga;Zöld
|
Kerek
|
||
15.685,5496 Ft - 23.005,6497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga;Zöld
|
Kerek
|
||
4.115,4744 Ft - 4.987,7008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
Lapos
|
||
20.442,5433 Ft - 20.442,5433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Lila
|
Kerek
|
||
30.550,2413 Ft - 30.550,2413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lila
|
Lapos
|
||
17.319,3791 Ft - 17.319,3791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Piros
|
Kerek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.