Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. A 3:1 cső ragasztó nélküli változata rendkívül hajlékony, széles körben használják elektromos szigetelésre, mivel jó szigetelőképességének és ellenállásának köszönhetően jól alkalmazható beépített alkatrészek védelmére, kivezetések és csatlakozások szigetelésére. Összekötözi a vezetékeket is nagyon rugalmas, könnyű kötegekbe. Vezetékek, kábelek, kivezetések és alkatrészek azonosítására vagy színkódolására használható
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő (zsugorodott állapot) | Zsugorodási arány | Zsugorodás előtti belső átmérő | Szín | Cső alakja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.826,4117 Ft - 29.826,4117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Lila
|
Kerek
|
||
29.826,4117 Ft - 29.826,4117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kék
|
Kerek
|
||
29.031,7311 Ft - 34.924,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kék
|
Lapos
|
||
21.796,2139 Ft - 21.796,2139 Ft | 21 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zöld
|
Kerek
|
||
112.269,5802 Ft - 112.269,5802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zöld
|
Lapos
|
||
29.031,7311 Ft - 34.924,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Lapos
|
||
29.826,4117 Ft - 29.826,4117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
Kerek
|
||
40.074,4424 Ft - 40.074,4424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fehér
|
Lapos
|
||
35.412,0534 Ft - 42.445,2587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szürke
|
Lapos
|
||
21.701,1572 Ft - 26.002,4871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Barna
|
Kerek
|
||
29.103,1297 Ft - 34.924,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Barna
|
Lapos
|
||
31.458,7195 Ft - 31.458,7195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga;Zöld
|
Kerek
|
||
15.302,9752 Ft - 22.444,5363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Sárga;Zöld
|
Kerek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.