Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Poliamid Újrahasználható Kábelkötegelők

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Kábelkötegelők - Elematic 2 zár

Az Elematic 2-Lock™ kábelkötegelők professzionális poliamid 6.6 (PA) kábelkötegelők, amelyek rozsdamentes acélból készült kettős reteszelő rendszerrel rendelkeznek. Rendkívül hatékony és megbízható rögzítőelem számos alkalmazáshoz és iparághoz.

A dupla acélpofa AISI 316 rozsdamentes acélból készül, amelyet a gyártási folyamat során közvetlenül a kábelkötegelő-fejbe helyeznek. Az innovatív dupla acélpofa lehetővé teszi a reteszelést a kábelkötegelő mindkét oldalán a kiváló kötegelés és rögzítés érdekében.

A fogaslécek nélküli sima profil számos beállítási lehetőséget tesz lehetővé a kábelkötegelő hossza mentén, és következetesen helyes feszítést tesz lehetővé a köteg széles átmérőkínálatához. Ezek a kábelkötegelők -40 és 60 C közötti beépítési hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, és -40 és 85 C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban is működnek.

Két szín közül választhat. A fekete opció UV-álló PA-ból készül, ideális kültéri alkalmazásokhoz extrém körülmények között.

  • Lángállósági besorolás: UL94 V2.
  • ‌Halogénmentes
  • Színek: natúr és fekete.

Kábelkötegelők - fémdetektorral érzékelhető

Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.

Sorozat szám: SR1747

Kábelszíjak

A kábelkötöző több kábel köré tekerve és megszorítva összekötegeli a kábeleket. Elérhető elasztomer vagy nylon kivitelben, a nylon változatot a külön kapható rögzítőszíjjal együtt kell használni.

Oldható kábelkötegelők

Ez a kábelkötegelő család újrahasználható, mivel a kötegelőfej egyszerű mechanizmusának köszönhetően könnyen kioldhatók. Kétféle típusban kaphatók.

Szabványos gyöngyös kábelkötegelők

A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábelek könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást. Különböző alkalmazásoknál használhatók.

Sorozat szám: SR1818

Szerelhető gyöngyös kábelkötegelők

A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábel könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást A benyomós kötegelők elősegítik az egyszerű és erős rögzítést a panelhez.