Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Élzáró Szerelőcsavar Kulcslyuk

 (51 Termékek)

Lista Táblázat

Kábelrögzítők – csavaros/öntapadós rögzítésű szíj és kapocs

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Anyag: PA Szín: Fekete, Szürke Series Code:

Kábelrögzítők – fél U, csavaros rögzítés

Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. #4 vagy M3 csavarral szerelhető, kivételesen erős rögzítést biztosít. Három méretben rendelhető 1/8 hüvelyk, 3/16 hüvelyk vagy 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegekhez

Sorozat szám: SR2127

Kábelrögzítők – tápkábel

Ez a biztosítékfedél sorozat tökéletes, amikor szükséges a merevség, de nincs lehetőség előre szerelt fedél használatára. Kiváló védelmet nyújt a törékeny üveg áramköri védelmi alkatrészeknek.

Kábelrögzítők – kettős U alakú, csavaros rögzítés

Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Használható két párhuzamos kábelköteg vezetésére. 0,125 hüvelyk átmérőjű vezetékköteg központi furathoz #4 vagy M3 csavarhoz. Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín

Menetes távtartók

A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.

Sorozat szám: SR2794

NYÁK - rögzítő láb - lecsavarozható

A rögzítőlábakkal az áramköri kártyák a vázra szerelhetők.

NYÁK sarok/élzáró támasz

A köteg könnyen be- és kicsúsztatható. öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Hét különböző méretben a különböző kötegátmérőkhöz. UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval.

NYÁK támoszlopok - hátulról záródó/éltartó

Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.

NYÁK támoszlopok - lent csavaros

A támaszok szilárdan rögzíthetők #4 vagy M3 csavarral. Az eltolt kialakítás lehetővé teszi a sűrű csomagolást.

NYÁK támoszlopok – tőcsavaros rögzítés

A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.

NYÁK támoszlopok – élzáró csavaros rögzítés/hosszú csúcs

Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.

Sorozat szám: SR2758

NYÁK-távtartók – hatszögű/nem alámetszett

A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre

NYÁK-élzáró támasz - Bepattintós

Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, a bepattintós rögzítés a vezetőcsúccsal pedig gyors összeszerelést tesz lehetővé. A NYÁK szükség esetén könnyen kiemelhető.

Optikai kábel tálca - rendszer, készlet

Ideálisak a kisebb és nagyobb elhajlások kialakulásának megakadályozására, melyek az optikai szálak helytelen kezelése esetén keletkezhetnek. A tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra. Használhatók szálrendezőkkel, szálvédőkkel és kábelvédő csövekkel. A fedők, tálcák és zsanérok külön is megvásárolhatók.

Optikai kábel tálca alkatrészek

Az optikaiszál tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra a tálca hosszú oldala mentén található nyílásokon keresztül. A színkóddal ellátott zsanérok jelzik, melyik irányból nyílik a tálca A fedelek, tálcák és zsanérok értékesítése külön és készletben is történik. Tűzállóság: UL94 V0 és UL94 HB.

Sorozat szám: SROFST

Optikai kábel vezetők

Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.

P klipszek

A csavaros rögzítésű acélszorítók ideálisak csövek, tömlők, kábelek és vezetékek rögzítésére. Elérhető párnázással vagy anélkül. A gumibetét bizonyos fokú védelmet nyújt a tömlőnek, az acél rész és a csavaros felszerelés pedig erős rögzítést tesz lehetővé.

Sorozat szám: SR1109

Ragasztós rögzítésű kábelkötegelő tartó

Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR1718

Rugalmas acél kábelbilincsek

A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.

Sorozat szám: SR2150

Rögzíthető kábelkötegelők

A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.

Sorozat szám: SR1825

Skálázott táblákat

A mérleglemezeket a csúszóbilincsek precíz és ismételt elhelyezésére használják lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Két változat áll rendelkezésre, mindegyik eltérő rögzítési stílussal. Egyrészt szimpla, másrészt dupla mérlegtáblák. Mindegyiken belül van egyfajta szerelési típus. A csavaros rögzítési típus fúrt lyukakkal vagy ragasztós rögzítéssel rendelkezik a csavarfurat helyének körvonalával, nem fúrt.

Jelzett skálával vagy rácsmintával rendelkeznek, amely az egyik vagy mindkét él mentén fut, jelzést adva a felhasználóknak. Tartós és kopásálló.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.

  • Két változat áll rendelkezésre, mindegyik eltérő rögzítési stílussal.
  • Széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
  • Jelzett skála vagy rácsminta, amely az egyik vagy mindkét él mentén fut, jelzést adva a felhasználóknak.
Anyag: Rozsdamentes acél, AlumíniumSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Szegecses rögzítésű NYÁK támoszlopok

Műanyag SR szegeccsel könnyen rögzíthető a szerelvénylapon. Különféle vastagságú panelre felszerelhető. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki a szerelvénylap alsó síkjából.

Süllyesztett fogantyúk – csavaros rögzítés

A süllyesztett csavaros fogantyúk rögzítőcsapokkal ajtókba vagy panelekbe süllyesztve rögzíthetők. A süllyesztett rögzítés ideális olyan helyzetekben, amikor a kiálló fogantyú zavarná a működést vagy kevés a hely.

Távtartók

Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.

Sorozat szám: SR2702

Önmetsző NYÁK-támaszok

A távtartók alsó rögzítése egyedi módon, önmetsző csavarral történik. A menetes furat menetmetszőként működik, és becsavarás közben menetet metsz a rögzítőelemre. Használhatók #8 vagy M4 menetes lyukban. A rögzítőelemek kézzel, minimális erőkifejtéssel becsavarhatók. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.

  • / 3