La vostra guida ai colori dei nastri isolanti

Colori dei nastri isolanti utilizzati per il cablaggio

Il nastro isolante è una soluzione diffusa per il cablaggio, utilizzata per isolare i cavi che producono elettricità. Sono disponibili in vari colori, ma il motivo non ha nulla a che vedere con l'estetica.

Ogni colore ha un significato. Il nero è generalmente utilizzato per isolare i cavi. Altri colori sono noti come "nastri marcatori". Questi colori indicano il livello di tensione e la fase del filo.

I nastri neri vengono utilizzati su cavi che sono dotati solo di isolamento. Se occorre determinare la fase dei cavi, su ciascuna estremità viene posizionato uno strato di nastro vicino alla terminazione per rendere noto lo scopo del filo.

Ecco cosa significano i diversi colori del nastro:

Colore nastro Uso (USA) Uso (Regno Unito) Uso (internazionale, nuovo)
Nero

Isolamento  

Bassa tensione, fase A 

Isolamento / bassa tensione, neutro

Bassa tensione

Fase B 

Rosso Bassa tensione, Fase B Bassa tensione, Fase B Guaina, 415 V 3 fase
Blu Bassa tensione, fase C Bassa tensione, fase C Bassa tensione, guaina neutra, 230 V
Marrone Alta tensione, fase A   Bassa tensione, fase A
Arancione Alta tensione, Fase B   Guaina, utensili da giardino
Giallo Alta tensione, fase C Bassa tensione, Fase B

Guaina, 110 V

Cablaggio del sito

Verde Messa a terra Messa a terra  
Verde con striscia gialla Messa a terra isolata   Messa a terra
Bianco Bassa tensione, neutro    
Grigio Alta tensione, neutro   Bassa tensione, fase C

 

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande? 

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266