Menu Ricerca

Anelli per bottiglia

Disponibile

Gli anelli per bottiglia sono ideali per esporre etichette o materiale stampato sul collo della bottiglia per promozioni nel punto vendita. Questi anelli multiuso hanno una tenuta ottimale ma possono essere facilmente applicati e rimossi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,0159 € - 0,0177 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Anello per bottiglia 40.0 mm PP Naturale

464715

Fascia di prezzo
0,0177 € - 0,0159 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Diametro totale
    40.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.0212 EUR