060A7E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 2,5148 € |
100 - 499 | 1,7963 € |
500 - 999 | 1,741 € |
1000 + | 1,6581 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Profondità base | 6.0 mm |
---|---|
Profondità base | 0.236 in |
Diametro esterno base | 36.0 mm |
Diametro esterno base | 1.417 in |
Diametro interno cappuccio | 30.0 mm |
Diametro interno cappuccio | 1.181 in |
Diametro foro | 22.5 mm |
Diametro foro | 0.886 in |
Lunghezza totale | 86.7 mm |
Lunghezza totale | 3.413 in |
Codice doganale | 3923509000 |
Colore | Nero |
Diametro interno anello interno | 33.0 mm |
Diametro interno anello interno | 1.299 in |
Materiale (nome esteso) | Poliuretano |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.