Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 8.5 mm 10.5 mm LDPE Nero

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black LDPE and to be used with the additional washer (ordered separately).
Codice articolo:

006103222003

18822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0661 €
1000 + 0,0472 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

33,05 €

500 x 0,0661 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo componente Cappuccio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci