Menu Ricerca

Cappuccio esagonale 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturale

Questo cappuccio esagonale è realizzato in LDPE naturale ed è compatibile con i collegamenti idraulici M22, 1/2 BSP, 7/8 UNF. La struttura rigida consente una facile applicazione e rimozione. Può essere utilizzato anche per proteggere i collegamenti tondi.
Codice articolo:

490640

37802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1768 €
2500 - 4999 0,1451 €
5000 + 0,1107 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,20 €

250 x 0,1768 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 26.6 mm
Dimensioni filettatura 7/8 in;1/2 in;M22
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci