Menu Ricerca

Ezecap 6.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Naturale

Questo cappuccio Eze scanalato è realizzato in silicone naturale e ha una temperatura di esercizio fino a 250°C. Il design comprende una flangia per agevolare la rimozione e delle scanalature interne che creano tenuta per evitare l'ingresso di vernice durante le applicazioni di mascheratura. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 491660
Codice articolo:

20014971

2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3924 €
2000 - 3999 0,3717 €
4000 + 0,3551 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

78,48 €

200 x 0,3924 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 6.0 mm
IH 52.0 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Natural
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci