Menu Ricerca

Cappuccio rettangolare 1.2 mm (ID) 1.2 mm Silicone Nero

This blade cap is made of black Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Codice articolo:

35-SCR3000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3048 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

304,80 €

1000 x 0,3048 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 1.2 mm
IH 1.2 mm
Temperatura massima 300 °C
Colore Nero
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci