Menu Ricerca

Ezecap 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silicone Trasparente

Questo Ezecap è realizzato in silicone e può sostenere temperature di esercizio fino a 250° C. Serve a coprire componenti con diametro di 12,2 mm per evitare l'ingresso di vernice.
Codice articolo:

461849

814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 0,5961 €
125 - 249 0,5365 €
250 + 0,3219 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

14,90 €

25 x 0,5961 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 12.2 mm
IH 38.1 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Trasparente
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci