Menu Ricerca

Ezecap 14.3 mm (ID) 24.1 mm Silicone Trasparente

Questo Ezecap è realizzato in silicone e può sostenere temperature di esercizio fino a 250° C. Serve a coprire componenti con diametro di 14,3 mm per evitare l'ingresso di vernice.
Codice articolo:

461851

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,4944 €
250 - 499 0,445 €
500 + 0,267 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

24,72 €

50 x 0,4944 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 14.3 mm
IH 24.1 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Trasparente
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci